Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 20 - 75 mm / [Oberflächenbehandlung]
SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl. Der Nenndurchmesser dieser Seeger Ringe hat folgende Maße: 20 - 75 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AL60-S
Teilenummer
|
---|
AL60-S |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Dicke s (mm) | Höhe höchstens (mm) | Durchmesser d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 Arbeitstage | 60 | 5.8 | 15.37 | 2.15 | 57 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 8.2 | 55.8 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | AL | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Wellen / Seegerringe, L-Ringe Modell AL / Stahl / gezackt, die Teilenummer ist AL60-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL60-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser der Welle d1(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher(mm)
Länge n(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Dicke s(mm)
Höhe höchstens(mm)
Durchmesser d3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AL30-BLS |
AL32-BLS |
AL35-BLS |
AL37-BLS |
AL65-S |
AL75-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Dicke s (mm) | Höhe höchstens (mm) | Durchmesser d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50 | 5 Arbeitstage | 30 | 3.4 | 3.402 | 1.6 | 28.6 | 2 | 2.1 | +0.21-0.42 | 1.5 | 4.7 | 27.9 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 32 | 3.6 | 4 | 1.6 | 30.3 | 2.5 | 2.5 | +0.21-0.42 | 1.5 | 5 | 29.6 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 35 | 3.8 | 4.38 | 1.6 | 33 | 2.5 | 3 | +0.25-0.50 | 1.5 | 5.2 | 32.2 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 37 | 4 | 5.4 | 1.6 | 35 | 2.5 | 3 | +0.25 -0.50 | 1.5 | 5.4 | 34.2 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 65 | 6.2 | 24 | 2.65 | 62 | 3 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2.5 | 10.2 | 60.8 | ||
1,620.97 € | 50 | 5 Arbeitstage | 75 | 7 | 29.72 | 2.65 | 72 | 3 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2.5 | 10.2 | 70.5 |