Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 4 - 85 mm / [Oberflächenbehandlung]
Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Der ausgewählte Werkstoff ist Federstahl, was erheblich Federstahl ist. Der Nenndurchmesser dieser Seeger Ringe hat folgende Maße: 4 - 85 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RW75A501-BLS
Teilenummer
|
---|
RW75A501-BLS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Ringöffnungsmaß e ca. (mm) | Drahtdurchmesser d7 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Radius r (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 25 | 5 Arbeitstage | 75 | 5 | 3.2 | 14.4 | 1.8 | 71.8 | -1.0 | 71 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 9925 | Typ | RW |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Wellen / Seegerringe, Modell RW / Stahl / DIN 9925 (alte 7993 A) / Runddraht, die Teilenummer ist RW75A501-BLS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RW75A501-BLS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser der Welle d1(mm)
Ringöffnungsmaß e ca.(mm)
Drahtdurchmesser d7(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Radius r(mm)
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Durchmesser d3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RW16A501-BLS |
RW18A501-BLS |
RW20A501-BLS |
RW7A501-BLS |
RW85A501-BLS |
RW8A501-BLS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Ringöffnungsmaß e ca. (mm) | Drahtdurchmesser d7 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Radius r (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 100 | 5 Arbeitstage | 16 | 3 | 1.6 | 0.752 | 0.9 | 14.4 | -0.4 | 14.2 | ||
0.11 € | 100 | 5 Arbeitstage | 18 | 3 | 1.6 | 0.83 | 0.9 | 16.4 | -0.4 | 16.2 | ||
0.12 € | 100 | 5 Arbeitstage | 20 | 3 | 2 | 1.45 | 1.1 | 18 | -0.5 | 17.7 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 7 | 2 | 0.8 | 0.08 | 0.5 | 6.2 | -0.3 | 6.1 | ||
1.32 € | 25 | 5 Arbeitstage | 85 | 5 | 3.2 | 17.19 | 1.8 | 81.8 | -1.0 | 81 | ||
0.06 € | 100 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 7.2 | -0.3 | 7.1 |