Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 16 - 110 mm / [Oberflächenbehandlung]
Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Dank des Werkstoffes, Federstahl, sind diese besonders Federstahl. Die Seeger Ringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 16 - 110 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JK72-S
Teilenummer
|
---|
JK72-S |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe t (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Höhe höchstens (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 76.5 | 6.4 | 25.184 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 75 | 3 | 4.5 | 2.5 | 10.2 | -0.07 | 72 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 984 | Typ | JK |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe / Seegerringe, Modell JK / Stahl / DIN 984 / gezackt / Gehäuse, die Teilenummer ist JK72-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JK72-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe t(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher(mm)
Länge n(mm)
Dicke s(mm)
Höhe höchstens(mm)
Dicke s Toleranz(mm)
Durchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
JK16-BLS |
JK18-BLS |
JK19-BLS |
JK20-BLS |
JK80-S |
JK90-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tiefe t (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Höhe höchstens (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.4 | 17.3 | 2.1 | 0.67 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 16.8 | 1.7 | 1.2 | 1 | 3.4 | -0.06 | 16 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 19.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 19 | 2 | 1.5 | 1 | 4.1 | -0.06 | 18 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 20.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 20 | 2 | 1.5 | 1 | 3.8 | -0.06 | 19 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 21.5 | 2.4 | 0.98 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 21 | 2 | 1.5 | 1 | 3.9 | -0.06 | 20 | ||
3.60 € | 25 | 5 Arbeitstage | 1.75 | 85.5 | 7 | 29.653 | 2.65 | +1.30 -0.54 | 83.5 | 3 | 5.3 | 2.5 | 10.2 | -0.07 | 80 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 1.75 | 95.5 | 7.7 | 44.956 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 93.5 | 3.5 | 5.3 | 3 | 12.2 | -0.08 | 90 |