Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 16 - 110 mm / [Oberflächenbehandlung]
Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Dank des Werkstoffes, Federstahl, sind diese besonders Federstahl. Die Seeger Ringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 16 - 110 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JK52-S
Teilenummer
|
---|
JK52-S |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe t (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Höhe höchstens (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 56.2 | 4.7 | 9.23 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 55 | 2.5 | 4.5 | 2 | 8.2 | -0.07 | 52 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 984 | Typ | JK |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe t(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher(mm)
Länge n(mm)
Dicke s(mm)
Höhe höchstens(mm)
Dicke s Toleranz(mm)
Durchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften