Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 9 - 200 mm / [Oberflächenbehandlung]
Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl. Die Seeger Ringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 9 - 200 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SB24-BLS
Teilenummer
|
---|
SB24-BLS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Dicke s (mm) | Durchmesser d1 (mm) | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 100 | 5 Arbeitstage | 25.2 | 1.75 | 1.075 | 1.3 | 24.8 | 1.2 | 24 | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | SB | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Bohrungen / Seegerringe, Modell SB / Stahl, die Teilenummer ist SB24-BLS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SB24-BLS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser d3(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d2(mm)
Dicke s(mm)
Durchmesser d1(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
320SB127 |
320SB135 |
320SB143 |
SB25-BLS |
SB26-BLS |
SB27-BLS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Dicke s (mm) | Durchmesser d1 (mm) | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 5 Arbeitstage | 130.5 | 3.4 | 23 | 2.7 | 129.3 | 2.5 | 127 | DE | ||
- | 10 | 5 Arbeitstage | 138.6 | 3.4 | 25.9 | 2.7 | 137.3 | 2.5 | 135 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 147 | 4 | 31.484 | 2.7 | 145.6 | 2.5 | 143 | DE | ||
0.22 € | 100 | 5 Arbeitstage | 26.2 | 1.75 | 1.154 | 1.3 | 25.8 | 1.2 | 25 | DE | ||
0.23 € | 50 | 5 Arbeitstage | 27.2 | 1.75 | 1.197 | 1.3 | 26.8 | 1.2 | 26 | DE | ||
0.22 € | 50 | 5 Arbeitstage | 28.2 | 1.75 | 1.29 | 1.3 | 27.8 | 1.2 | 27 | DE |