Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 3 - 25 mm / [Oberflächenbehandlung]
SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Dank des Werkstoffes, Federstahl, sind diese besonders Federstahl. Der Nenndurchmesser dieser Seeger Ringe hat folgende Maße: 3 - 25 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G12-BLC
Teilenummer
|
---|
G12-BLC |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Haltekraft N. (N) | Dicke s (mm) | Ebene maximal (mm) | Außendurchmesser d4 (mm) | Durchmesser d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 Arbeitstage | 12 | 4.6 | 1.48 | 2 | 300 | 1.2 | 4.8 | 21.8 | 11.6 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | G | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsscheiben für Wellen ohne Nut / Seegerringe, Modell G / Stahl, die Teilenummer ist G12-BLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G12-BLC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser der Welle d1(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser der Befestigungslöcher(mm)
Haltekraft N.(N)
Dicke s(mm)
Ebene maximal(mm)
Außendurchmesser d4(mm)
Durchmesser d3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
320G 9 |
320G18 |
G10-BLC |
G14-BLK |
G15-BLS |
G16-BLK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Haltekraft N. (N) | Dicke s (mm) | Ebene maximal (mm) | Außendurchmesser d4 (mm) | Durchmesser d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | 5 Arbeitstage | 9 | 3.3 | 0.85 | 2 | 230 | 1.2 | 4.7 | 18.6 | 8.65 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 18 | 6.6 | 4.71 | 2.5 | 700 | 1.75 | 6.1 | 31.4 | 17.3 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 0.98 | 2 | 250 | 1.2 | 4.7 | 19.6 | 9.65 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 14 | 5.4 | 2.5 | 2.2 | 350 | 1.5 | 5.1 | 25 | 13.5 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 15 | 5.6 | 2.78 | 2.2 | 400 | 1.5 | 5.1 | 26.4 | 14.5 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 16 | 5.8 | 3.1 | 2.5 | 500 | 1.5 | 5.6 | 27.8 | 15.4 |