Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900711415
Teilenummer
|
---|
R900711415 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Art des Akkus | Spannung (V/Hz) | Accumulator Adapter | Nenngröße | Akkumulatormodell | Elektrischer Anschluss | Freistich | Druckeinstellleiste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.004 | Blasenspeicher | Keine | Mit BSP-Gewinde G2 DN10; DN20 | 20 | Für Blasenspeicher | - | Von Hand | 330 |
Loading...
Überdruckventil | Druckbegrenzungsventil, typgeprüft (mit CE-Kennzeichnung) | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anschluss | BSP-Thread (ISO 228 Teil 1) |
---|---|---|---|---|---|
Art der Verbindung | Rohranschluss | Typ | ABZSS | Devise | 3X |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | FKM |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Akku-Absperrblock ABZSS, die Teilenummer ist R900711415.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900711415.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss
Zolltarifgewicht(kg)
Art des Akkus
Spannung (V/Hz)
Accumulator Adapter
Nenngröße
Akkumulatormodell
Freistich
Druckeinstellleiste
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R900709586 |
R900709588 |
R900709589 |
R900709592 |
R900713368 |
R900713383 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zolltarifgewicht (kg) | Art des Akkus | Spannung (V/Hz) | Accumulator Adapter | Nenngröße | Akkumulatormodell | Elektrischer Anschluss | Freistich | Druckeinstellleiste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.2 | Membranspeicher | DC 24 V | Mit BSP-Gewinde G3/4 DN10; DN20 | 10 | Für Membranspeicher | Ohne Steckverbinder, mit Schutzkappe | Manuell und elektromagnetisch | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | Blasenspeicher | DC 24 V | Mit BSP-Gewinde G1 1/4 DN10; DN20 | 10 | Für Membranspeicher | Ohne Steckverbinder, mit Schutzkappe | Manuell und elektromagnetisch | 140 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.22 | Membranspeicher | DC 24 V | Mit BSP-Gewinde G1/2 DN10; DN20 | 10 | Für Membranspeicher | Ohne Steckverbinder, mit Schutzkappe | Manuell und elektromagnetisch | 140 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.433 | Blasenspeicher | DC 24 V | Mit BSP-Gewinde G3/4 DN10; DN20 | 10 | Für Membranspeicher | Ohne Steckverbinder, mit Schutzkappe | Manuell und elektromagnetisch | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 23.25 | Blasenspeicher | Keine | Mit BSP-Gewinde G2 DN30 | 30 | Für Membranspeicher | - | Von Hand | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 23.77 | Blasenspeicher | Keine | Mit BSP-Gewinde G2 DN30 | 30 | Für Blasenspeicher | - | Von Hand | 330 |