DICHTOMATIK V-Verpackungssatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067188283
0067188285
0067188565
0067188592
0067188778
0067189287
0067189288
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Gewicht
(kg)
Breite
(mm)
1 auf Anfrage 70500.06730
1 auf Anfrage 90700.12140
1 auf Anfrage 75600.04622.5
1 auf Anfrage 45300.02622.5
1 auf Anfrage 80600.10437
1 auf Anfrage 85700.0522.5
1 auf Anfrage 100800.14240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewichtseinheit kg Shorehärte 90 Typ Stab
Druckbereich Bis zu 400 BAR Gewicht pro 1 Funktionalität Einseitige Druckbelastung
Technisches Material NBR/NBR- Stoff Anzahl 40169300 Herkunftsland TR

Technischer Support