Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Gewicht (kg) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.43 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 40 | 26 | 0.014 | 15.5 | |
35.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 34 | 0.027 | 18.4 | |
31.31 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 50 | 34 | 0.027 | 20.5 | |
31.31 € | 1 | 62 Arbeitstage | 50 | 38 | 0.023 | 20.5 | ||
33.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 44 | 0.034 | 18.4 | |
36.45 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 63 | 47 | 0.036 | 18.4 | |
34.52 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 63 | 51 | 0.029 | 20.5 | |
36.45 € | 1 | 62 Arbeitstage | 65 | 50 | 0.035 | 18.4 | ||
35.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 50 | 0.058 | 22.4 | |
37.09 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 70 | 54 | 0.039 | 20.5 | |
29.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 70 | 58 | 0.032 | 20.5 | |
37.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 60 | 0.067 | 22.4 | |
39.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 62 | 0.055 | 22.5 | |
35.45 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 80 | 66 | 0.047 | 22.4 | |
43.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 70 | 0.077 | 22.4 | |
47.28 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 100 | 75 | 0.104 | 22.4 | |
32.63 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 63 | 53 | 0.016 | 12.5 | |
32.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 30 | 0.015 | 16.4 | |
30.43 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 40 | 24 | 0.021 | 18.4 | |
39.29 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 80 | 65 | 0.009 | 20 | |
33.22 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 50 | 40 | 0.012 | 12.5 | |
30.43 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 40 | 30 | 0 | 12.5 | |
36.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 49 | 0.036 | 20.5 | |
31.31 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 50 | 35 | 0.026 | 20 | |
36.45 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 63 | 47 | 0.037 | 19.4 | |
45.26 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 100 | 86 | 0 | 22.5 | |
30.43 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 40 | 32 | 0.01 | 15.5 | |
29.51 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 30 | 21 | 0 | 13.5 | |
36.45 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 63 | 47 | 0 | 20.5 | |
33.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 44 | 0.032 | 20.5 |
Loading...
Gleitgeschwindigkeit m/s | 0.5 | Design | KK03 | Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Shorehärte | 80 | Temperaturbereich von / bis(°C) | -30 bis +100 | Typ | Kolbendichtung |
Gewicht pro | 1 | Umfangsgeschwindigkeit m/s | 0.5 | Funktionalität | Doppelseitige Druckbelastung |
Technisches Material | NBR | Anzahl | 40169300 | Herkunftsland | TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Gewicht(kg)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften