Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Gewicht (kg) | Breite (mm) | Dicke s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 65.1 | 50 | 0.026 | 6.3 | 6 | ||
1 | auf Anfrage | 45.7 | 35 | 0.004 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 35.7 | 25 | 0.003 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 35.3 | 28 | 0.001 | 3.2 | 3 | ||
1 | auf Anfrage | 50.7 | 40 | 0.005 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 38.7 | 28 | 0.003 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 37.3 | 30 | 0.002 | 3.2 | 3 | ||
1 | auf Anfrage | 42.7 | 32 | 0.004 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 40.7 | 30 | 0.004 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 32.7 | 22 | 0.003 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 43.3 | 36 | 0.002 | 3.2 | 3 | ||
1 | auf Anfrage | 48.7 | 38 | 0.004 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 60.1 | 45 | 0.012 | 6.3 | 6 | ||
1 | auf Anfrage | 55.7 | 45 | 0.006 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 60.7 | 50 | 0.006 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 115.1 | 100 | 0.026 | 6.3 | 6 | ||
1 | auf Anfrage | 70.7 | 60 | 0.008 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 65.7 | 55 | 0.007 | 4.2 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 80.7 | 70 | 0.009 | 4.2 | 4 |
Loading...
Gleitgeschwindigkeit m/s | 15 | Design | SPOR31 | Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Shorehärte | 70 | Temperaturbereich von / bis(°C) | -30 bis +100 | Typ | Kolbendichtung |
Gewicht pro | 1 | Umfangsgeschwindigkeit m/s | 15 | Technisches Material | PTFE/NBR |
Anzahl | 84849000 | Herkunftsland | DK |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Gewicht(kg)
Breite(mm)
Dicke s(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften