DICHTOMATIK Doppelabstreifer Ausführung AD48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067081547
0067087374
0067173666
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Gewicht
(kg)
1 auf Anfrage 43.6350.002
1 auf Anfrage 48.6400.003
1 auf Anfrage 38.6300.003

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design AD48 Ausführung Ohne Platte Höhe H1(mm) 5.3
Gewichtseinheit kg Shorehärte 95 Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100
Norm DIN 3602 Höhe(mm) 6.8 Typ Schaber
Gewicht pro 1 Funktionalität doppeltwirkend Technisches Material TPU
Anzahl 84129080 Herkunftsland TW

Technischer Support