Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1289691 |
303155 |
303156 |
303157 |
303162 |
303163 |
305932 |
306839 |
307611 |
312038 |
317057 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design der Verstopfungsanzeige | Zolltarifgewicht (kg) | Anzahl | Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | LE | 0.2 | 90268080 | 2.5 | ||
213.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | B | 0.109 | 90268080 | 2 | ||
213.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | B | 0.109 | 90268080 | 5 | ||
213.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | B | 0.109 | 90268080 | 8 | ||
213.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | BM | 0.109 | 90268080 | 5 | ||
213.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | BM | 0.112 | 90268080 | 8 | ||
37.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | A | 0.087 | 90269000 | 0 | ||
320.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | C | 0.206 | 90268080 | 5 | ||
320.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | C | 0.208 | 90268080 | 8 | ||
320.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | C | 0.204 | 90268080 | 2 | ||
515.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | LE | 0.197 | 90268080 | 5 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | maximaler Betriebsdruck (bar) | 420 | Art der Verbindung | AG |
---|---|---|---|---|---|
Typ | VD | Anschlussgröße | G1/2 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design der Verstopfungsanzeige
Zolltarifgewicht(kg)
Anzahl
Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften