Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
908390 |
908462 |
908595 |
908953 |
908960 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | maximaler Betriebsdruck bar | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufenstange | Spannung V/Hz | Elektrischer Anschluss | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 50 | HDA 4346-A-0016-000-F1 | 0.145 | 16 | Spannung 8 bis 30 V | Gerätestecker M12 × 1, 4-Pin (ohne Sockel) | 4 bis 20 mA, 2-Draht | ||
412.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | HDA 4346-A-0010-000-F1 | 0.15 | 10 | Spannung 8 bis 30 V | Gerätestecker M12 × 1, 4-Pin (ohne Sockel) | 4 bis 20 mA, 2-Draht | ||
- | 1 | auf Anfrage | 80 | HDA 4345-A-0025-000-F1 | 0 | 25 | Spannung 8 bis 30 V | Gerätestecker 3-polig + PE, DIN EN175301-803 (DIN 43650) | 4 bis 20 mA, 2-Draht | ||
412.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | HDA 4346-A-01.0-000-F1 | 0.15 | 1 | Spannung 8 bis 30 V | Gerätestecker M12 × 1, 4-Pin (ohne Sockel) | 4 bis 20 mA, 2-Draht | ||
412.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | HDA 4346-B-01.0-000-F1 | 0.25 | 1 | Spannung 12 bis 30 V | Gerätestecker M12 × 1, 4-Pin (ohne Sockel) | 0 bis 10 V, 3-adrig |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | HDA 4300 | Anschluss | G1/4 A DIN 3852 (außen) |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 90262020 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | FPM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
maximaler Betriebsdruck bar
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufenstange
Spannung V/Hz
Elektrischer Anschluss
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften