HYDAC-Verstopfungsanzeige VM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
303191
303192
303194
306849
308067
311645
317001
8201297773
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design der Verstopfungsanzeige Zolltarifgewicht
(kg)
Anzahl Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar)

138.00 €

1 5 Arbeitstage B0.052902680802

138.00 €

1 5 Arbeitstage B0.053902680805

138.00 €

1 5 Arbeitstage BM0.051902680802

227.69 €

1 5 Arbeitstage C0.108902680205

227.69 €

1 5 Arbeitstage C0.11902680808

227.69 €

1 5 Arbeitstage C0.107902680802

-

1 auf Anfrage C0.112902680803

227.69 €

1 5 Arbeitstage C0902680802.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg maximaler Betriebsdruck (bar) 210 Art der Verbindung AG
Typ VM Anschlussgröße G1/2 Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support