Simplex-Rollenketten / GT4 WINNER / Stahl / europäischer Typ

Simplex-Rollenketten / GT4 WINNER / Stahl / europäischer Typ

(i)Hinweis

  • Wenn Sie eine "X" Meter lange Kette bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für eine 10 Meter lange Kette geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0295050005
70295060005
72710080001
72710120001
72720160001
72720200001
72720240001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung Zolltarif - Gewicht
(kg)
Einzelkomponenten Zugfestigkeit
(kN)
Durchschnittliche Zugfestigkeit
(kN)
Breite über innerem Glied b2
(mm)
Durchmesser des Stiftes d2
(mm)
Breite (Zoll) b1
(Zoll)
Innenbreite b1
(mm)
Zugfestigkeit TSUBAKI
(kN)
Minimale Zugfestigkeit ISO
(kN)
Tonhöhe (Zoll) p
(Zoll)
Typ Durchmesser der Rolle d1
(mm)
Stiftlänge a1
(mm)
Maximale Stiftlänge a2
(mm)
Link Höhe g
(mm)
Kennzeichnung

49.74 €

5 5 Arbeitstage -0.194A, B, E, C55.84.52.3-354.4-05B-157.68.57.10295050005

55.58 €

5 5 Arbeitstage 9.5250.453A, B, C, E, L, S99.98.323.287/325.7298.93/806B-16.3512.215.18.2-

52.97 €

5 5 Arbeitstage 12.70.689A, B, C, E, L, S1920.9124.455/167.751917.81/208B-18.5120.0518.416.7-

77.31 €

5 5 Arbeitstage 19.051.252A, B, C, E, L, S3134.115.285.727/1611.683128.93/412B-112.0722.224.416.1-

143.25 €

1 5 Arbeitstage 25.42.789A, B, C, E, L, S707725.028.28-17.027060116B-115.8835.541.121-

207.52 €

5 5 Arbeitstage 31.753.729A, B, C, L, S98.110828.3610.193/419.5698.1951 1/420B-119.0539.846.62672720200001

372.92 €

5 5 Arbeitstage 38.17.45A, B, C, L, S16718437.414.63125.41671601 1/224B-125.453.361.733.472720240001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 1 Design europäisch Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 73151190 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell
Anzahl Reihen 1 Modellreihen BS GT4 WINNER Kennzeichnung Unlegierter Stahl
Zolltarif - Herkunftsland JP Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Ja

Technischer Support