TSUBAKI Poly-Edelstahlkette PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90000010430
90000010440
90000010450
90000010460
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung Zolltarif - Gewicht
(kg)
Breite über innerem Glied b2
(mm)
Durchmesser des Stiftes d2
(mm)
Breite (Zoll) b1
(Zoll)
Innenbreite b1
(mm)
Zugfestigkeit TSUBAKI
(kN)
Tonhöhe (Zoll) p
(Zoll)
Typ Durchmesser der Rolle d1
(mm)
Stiftlänge a1
(mm)
Maximale Stiftlänge a2
(mm)
Link Höhe g
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland Kennzeichnung

136.80 €

5 5 Arbeitstage 9.5250.038.323.287/325.720.23/806B-16.351313.758.6DE90000010430

134.18 €

5 5 Arbeitstage 12.70.410.954.455/167.750.461/208B-18.5116.718.412DE-

177.35 €

5 5 Arbeitstage 15.8750.512.655.083/89.650.535/810B-110.1619.120.814.7DE-

240.54 €

5 5 Arbeitstage 19.050.7315.285.727/1611.680.73/412B-112.0722.224.116.1JP-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 1 Einzelkomponenten E Design europäisch
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 73151190
Norm Funktioniert Standard Anzahl Reihen 1 Modellreihen BS PC
Kennzeichnung POM-1.4301 Technisches Material Kunststoff - Rostfreier Stahl Wartung erforderlich Nein

Technischer Support