TSUBAKI Duplex-Rollenketten aus rostfreiem Stahl, europäische Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0231062000
0231082000
0231102000
0231122000
0231162000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung Zolltarif - Gewicht
(kg)
Einzelkomponenten Länge
(mm)
Zolltarif - Anzahl Breite über innerem Glied b2
(mm)
Durchmesser des Stiftes d2
(mm)
Breite (Zoll) b1
(Zoll)
Innenbreite b1
(mm)
Minimale Zugfestigkeit ISO
(kN)
Tonhöhe (Zoll) p
(Zoll)
Typ Durchmesser der Rolle d1
(mm)
Stiftlänge a1
(mm)
Maximale Stiftlänge a2
(mm)
Link Höhe g
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland

797.94 €

5 5 Arbeitstage 9.5250.768A, B, C, E, L10.24731519008.323.287/325.720.563/806B-26.3523.228.858.2DE

318.05 €

5 5 Arbeitstage 12.71.29A, B, C, E, L13.927315190010.754.455/167.7511/208B-28.5130.634.612DE

508.18 €

5 5 Arbeitstage 15.8751.78A, B, C, E, L16.597315190012.655.083/89.651.345/810B-210.1635.739.414.7DE

502.92 €

5 5 Arbeitstage 19.052.3A, B, C, E, L, S19.467315119015.285.727/1611.681.783/412B-212.0741.846.116.1JP

894.42 €

5 5 Arbeitstage 25.45.4A, B, C, E, L, S31.887315190025.028.28-17.024.2116B-215.8867.173.821DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 2 Design europäisch Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Anzahl Reihen 2
Modellreihen BS SS Technisches Material Rostfreier Stahl Wartung erforderlich Ja

Technischer Support