Duplex-Rollenketten / LAMBDA / Stahl, Sinterbuchsen / europäischer Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4000122000
74000162000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung Zolltarif - Gewicht
(kg)
Einzelkomponenten Länge
(mm)
Breite über innerem Glied b2
(mm)
Durchmesser des Stiftes d2
(mm)
Breite (Zoll) b1
(Zoll)
Innenbreite b1
(mm)
Minimale Zugfestigkeit ISO
(kN)
Tonhöhe (Zoll) p
(Zoll)
Typ Durchmesser der Rolle d1
(mm)
Stiftlänge a1
(mm)
Maximale Stiftlänge a2
(mm)
Link Höhe g
(mm)
Kennzeichnung

599.66 €

5 5 Arbeitstage 19.052.348A, B, C, E, L19.4615.285.727/1611.6857.83/412B-212.741.745.916.174000122000

1,130.17 €

5 5 Arbeitstage 25.45.267A, B, C, E, L, S31.8825.028.28-17.02106116B-215.8867.173.421-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 2 Design europäisch Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 73151190 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell
Anzahl Reihen 2 Modellreihen BS LAMBDA Kennzeichnung Kohlenstoffstahl (brünierte / vernickelte Stifte / gesinterte Buchsen)
Zolltarif - Herkunftsland JP Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Nein

Technischer Support