Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0231080000 |
0231100000 |
0231120000 |
0231160000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung | Zolltarif - Gewicht (kg) | Einzelkomponenten | Zolltarif - Anzahl | Breite über innerem Glied b2 (mm) | Durchmesser des Stiftes d2 (mm) | Breite (Zoll) b1 (Zoll) | Innenbreite b1 (mm) | Minimale Zugfestigkeit ISO (kN) | Tonhöhe (Zoll) p (Zoll) | Typ | Durchmesser der Rolle d1 (mm) | Stiftlänge a1 (mm) | Maximale Stiftlänge a2 (mm) | Link Höhe g (mm) | Zolltarif - Herkunftsland | Kennzeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.65 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.676 | A, B, C, E, L | 73151190 | 12 | 4.45 | 5/16 | 7.75 | 0.5 | 1/2 | 08B-1 | 8.51 | 20.05 | 10.75 | 16.7 | JP | 0231080000 | ||
171.43 € | 5 | 5 Arbeitstage | 15.875 | 0.933 | A, B, C, E, L | 73151190 | 14.7 | 5.08 | 3/8 | 9.65 | 0.67 | 5/8 | 10B-1 | 10.16 | 22.9 | 12.65 | 19.1 | JP | 0231100000 | ||
222.12 € | 5 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 1.22 | A, B, C, E, L, S | 73151190 | 16.1 | 5.72 | 7/16 | 11.68 | 0.89 | 3/4 | 12B-1 | 12.07 | 26.7 | 15.28 | 22.2 | JP | 0231120000 | ||
342.52 € | 5 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 2.7 | A, B, C, E, L, S | 73151900 | 21 | 8.28 | - | 17.02 | 2.1 | 1 | 16B-1 | 15.88 | 38.9 | 25.02 | 35.5 | DE | 0231160000 |
Loading...
Anzahl der Glieder | 1 | Design | europäisch | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Norm | DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell | Anzahl Reihen | 1 |
Modellreihen | BS SS | Kennzeichnung | 1.4301 | Technisches Material | Rostfreier Stahl |
Wartung erforderlich | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Einzelkomponenten
Zolltarif - Anzahl
Breite über innerem Glied b2(mm)
Durchmesser des Stiftes d2(mm)
Breite (Zoll) b1(Zoll)
Innenbreite b1(mm)
Minimale Zugfestigkeit ISO(kN)
Tonhöhe (Zoll) p(Zoll)
Typ
Durchmesser der Rolle d1(mm)
Stiftlänge a1(mm)
Maximale Stiftlänge a2(mm)
Link Höhe g(mm)
Zolltarif - Herkunftsland
Kennzeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften