Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YET 205-100
Teilenummer
|
---|
YET 205-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Breite B (mm) | Länge S. (mm) | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Version: Gummi-Isolierring | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | Zöllig | - | 14000 | 0.188 | 33.74 | 0.6 | 1 | 15 | 31 | 21.5 | 23.5 | 05 | 37.4 | RIS 205 | 1/4-28 UNF |
Loading...
Design | Kugellager mit Radialeinsatz | Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Standarddichtung, gepresster Stahl |
Anzahl | 84821090 | Methode der Befestigung | Exzentrischer Verschlusskragen | Markierungsabdeckung / Dichtung | Standard |
Drehrichtung | Konstante | Modellreihen | YET.. | Außenflächendesign | Kugelförmig |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YET 2□□ / einreihig / breiter Innenring, die Teilenummer ist YET 205-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YET 205-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
Maßeinheit
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Breite C (mm)(mm)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
Breite B(mm)
Länge S.(mm)
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Version: Gummi-Isolierring
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
YET 204 |
YET 204-012 |
YET 205 |
YET 206 |
YET 206-102 |
YET 206-104 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Breite B (mm) | Länge S. (mm) | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Version: Gummi-Isolierring | Faden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 12700 | 0.158 | 28.2 | 0.6 | - | 14 | 31 | 21.5 | 24 | 04 | 32.4 | RIS 204 | M6x0.75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | Zöllig | - | 12700 | 0.169 | 28.2 | 0.6 | 0.75 | 14 | 31 | 21.5 | 24 | 04 | 32.4 | RIS 204 | 1/4-28 UNF | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 14000 | 0.187 | 33.74 | 0.6 | - | 15 | 31 | 21.5 | 23.5 | 05 | 37.4 | RIS 205 | M6x0.75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | 11200 | 19500 | 0.305 | 39.7 | 0.6 | - | 18 | 35.7 | 23.8 | 26.7 | 06 | 44.1 | RIS 206 A | M8x1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28.575 | Zöllig | 11200 | 19500 | 0.325 | 39.7 | 0.6 | 1.125 | 18 | 35.7 | 23.8 | 26.7 | 06 | 44.1 | RIS 206 A | 5/16-24 UNF | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31.75 | Zöllig | 11200 | 19500 | 0.284 | 39.7 | 0.6 | 1.25 | 18 | 35.7 | 23.8 | 26.7 | 06 | 44.1 | RIS 206 A | 5/16-24 UNF |