Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YAR 211-2F
Teilenummer
|
---|
YAR 211-2F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Länge S. (mm) | Bore - Code | Version: Gummi-Isolierring | Faden | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 43600 | 1.006 | 69.06 | 1 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | - | 25 | 55.6 | 2F | 33.4 | 11 | - | M10x1 | Stahl |
Loading...
Design | Kugellager mit Radialeinsatz | Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84821090 |
Methode der Befestigung | Befestigungsschrauben | Drehrichtung | Abwechselnd | Modellreihen | YAR.. |
Außenflächendesign | Kugelförmig | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YAR □□□-□□□-2□, YAR □□□-2□ / einreihig / beidseitig verlängerter Innenring / Gewindestiftbefestigung, die Teilenummer ist YAR 211-2F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YAR 211-2F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Version: Gummi-Isolierring
Ausführung
Maßeinheit
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Länge S.(mm)
Bore - Code
Faden
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
YAR 204-012-2F |
YAR 204-2F |
YAR 204-2RF |
YAR 212-2F |
YAR 212-2RF |
YAR 213-208-2F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Länge S. (mm) | Bore - Code | Version: Gummi-Isolierring | Faden | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | Zöllig | - | 12700 | 0.152 | 28.2 | 0.6 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | 0.75 | 14 | 31 | 2F | 18.3 | 04 | RIS 204 | 1/4-28 UNF | Stahl | ||
16.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 12700 | 0.145 | 28.2 | 0.6 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | - | 14 | 31 | 2F | 18.3 | 04 | RIS 204 | M6x0.75 | Stahl | ||
18.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 12700 | 0.148 | 28.2 | 0.6 | Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | - | 14 | 31 | 2RF | 18.3 | 04 | RIS 204 | M6x0.75 | Stahl | ||
65.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 52700 | 1.363 | 75.64 | 1.5 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | - | 26 | 65.1 | 2F | 39.7 | 12 | - | M10x1 | Stahl | ||
75.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 52700 | 1.373 | 75.64 | 1.5 | Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | - | 26 | 65.1 | 2RF | 39.7 | 12 | - | M10x1 | Stahl | ||
80.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zöllig | 40000 | 57200 | 1.845 | 82.5 | 1.5 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | 2.5 | 27 | 68.3 | 2F | 42.9 | 13 | - | 3/8-24 UNF | Stahl |