Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YAR 218-2F
Teilenummer
|
---|
YAR 218-2F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Länge S. (mm) | Bore - Code | Version: Gummi-Isolierring | Faden | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 95600 | 4.006 | 112.5 | 2 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | - | 36 | 89 | 2F | 54 | 18 | - | M12x1.5 | Stahl |
Loading...
Design | Kugellager mit Radialeinsatz | Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84821090 |
Methode der Befestigung | Befestigungsschrauben | Drehrichtung | Abwechselnd | Modellreihen | YAR.. |
Außenflächendesign | Kugelförmig | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YAR □□□-□□□-2□, YAR □□□-2□ / einreihig / beidseitig verlängerter Innenring / Gewindestiftbefestigung, die Teilenummer ist YAR 218-2F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YAR 218-2F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Version: Gummi-Isolierring
Ausführung
Maßeinheit
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Länge S.(mm)
Bore - Code
Faden
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
YAR 203/12-2F |
YAR 203/15-2F |
YAR 204-012-2F |
YAR 204-2F |
YAR 204-2RF |
YAR 220-2F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Länge S. (mm) | Bore - Code | Version: Gummi-Isolierring | Faden | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 9600 | 0.119 | 24.2 | 0.3 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | - | 12 | 27.4 | 2F | 15.9 | 03 | RIS 203 | M6x0.75 | Stahl | ||
18.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 9600 | 0.102 | 24.2 | 0.3 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | - | 12 | 27.4 | 2F | 15.9 | 03 | RIS 203 | M6x0.75 | Stahl | ||
19.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | Zöllig | - | 12700 | 0.152 | 28.2 | 0.6 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | 0.75 | 14 | 31 | 2F | 18.3 | 04 | RIS 204 | 1/4-28 UNF | Stahl | ||
16.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 12700 | 0.145 | 28.2 | 0.6 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | - | 14 | 31 | 2F | 18.3 | 04 | RIS 204 | M6x0.75 | Stahl | ||
18.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 12700 | 0.148 | 28.2 | 0.6 | Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | - | 14 | 31 | 2RF | 18.3 | 04 | RIS 204 | M6x0.75 | Stahl | ||
326.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | 93000 | 124000 | 5.68 | 124.8 | 1.9 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | - | 40 | 98.4 | 2F | 63.4 | 20 | - | M12x1.5 | Stahl |