Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YAR 206-2RF/HV
Teilenummer
|
---|
YAR 206-2RF/HV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Länge S. (mm) | Bore - Code | Version: Gummi-Isolierring | Faden | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | 11200 | 16300 | 0.292 | 39.7 | 0.6 | Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | - | 18 | 38.1 | 2RF | 22.2 | 06 | RIS 206 A | M6x0.75 | Rostfreier |
Loading...
Design | Kugellager mit Radialeinsatz | Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84821090 |
Methode der Befestigung | Befestigungsschrauben | Drehrichtung | Abwechselnd | Modellreihen | YAR.. |
Außenflächendesign | Kugelförmig | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YAR □□□-□□□-2□, YAR □□□-2□ / einreihig / beidseitig verlängerter Innenring / Gewindestiftbefestigung, die Teilenummer ist YAR 206-2RF/HV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YAR 206-2RF/HV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Ausführung
Maßeinheit
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Länge S.(mm)
Bore - Code
Version: Gummi-Isolierring
Faden
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
YAR 204-012-2F |
YAR 204-2F |
YAR 204-2RF |
YAR 207-104-2F |
YAR 207-107-2F |
YAR 207-2F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Länge S. (mm) | Bore - Code | Version: Gummi-Isolierring | Faden | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | Zöllig | - | 12700 | 0.152 | 28.2 | 0.6 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | 0.75 | 14 | 31 | 2F | 18.3 | 04 | RIS 204 | 1/4-28 UNF | Stahl | ||
16.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 12700 | 0.145 | 28.2 | 0.6 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | - | 14 | 31 | 2F | 18.3 | 04 | RIS 204 | M6x0.75 | Stahl | ||
18.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 12700 | 0.148 | 28.2 | 0.6 | Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | - | 14 | 31 | 2RF | 18.3 | 04 | RIS 204 | M6x0.75 | Stahl | ||
29.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31.75 | Zöllig | - | 25500 | 0.491 | 46.1 | 1 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | 1.25 | 19 | 42.9 | 2F | 25.4 | 07 | RIS 207 A | 5/16-24 UNF | Stahl | ||
34.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36.512 | Zöllig | - | 25500 | 0.425 | 46.1 | 1 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | 1.4375 | 19 | 42.9 | 2F | 25.4 | 07 | RIS 207 A | 5/16-24 UNF | Stahl | ||
28.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrische Baureihe | - | 25500 | 0.436 | 46.1 | 1 | Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger | - | 19 | 42.9 | 2F | 25.4 | 07 | RIS 207 A | M6x0.75 | Stahl |