FAG Dreischrauben-Vierkantflansch, Grauguss, dreieckig für zylindrische Lager (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167285300000
0383828490000
0383828570000
0383828650000
0383828730000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
geeignete Lager Schraubengröße für Befestigungsloch G. Lagersitz da
(mm)
Lager, Festring, Form Teilkreis J.
(mm)
Produktcode

219.58 €

1 5 Arbeitstage 50160362,5180156011210-TVHM129011210-TVH; 2x5X4X213160F11210

106.34 €

1 5 Arbeitstage 301171,3549130124411206-TVHM106211206-TVH; 2x5X4X145116F11206

123.35 €

1 5 Arbeitstage 35129,51,75541451248,511207-TVHM127211207-TVH; 2x5X4X165130F11207

138.78 €

1 5 Arbeitstage 401432,260160125411208-TVHM128011208-TVH; 2x5X4X185140F11208

186.63 €

1 5 Arbeitstage 451602,96462,5180156011209-TVHM128511209-TVH; 2x5X4X197160F11209

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032 Bau Quadratische Flansch
Anzahl der Befestigungslöcher 3 Zolltarifgewichtseinheit kg Lochform zylindrisch
Gerätematerial (Details) Gusseisen Modell dreieckig Modellreihen F11..
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Form durchgehende Welle

Technischer Support