FAG Drei-Schrauben-Vierkant-Flanschgerät, Grauguss, dreieckig, durchgehende Welle (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0383829970000
0383830470000
0384387390000
0384387550000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
geeignete Lager Modellreihen Lagersitz da
(mm)
Lager, Festring, Form Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
Produktcode

211.08 €

1 5 Arbeitstage 501704,39482190652211-K-TVH-C3|22211-E1-KF..WB-L1002211-K-TVH-C3; H311; 1xFE100/2; 2x8X6,5X200|22211-E1-K; H311; 1xFE100/2; 2x8X6,5X20023170F511-WB-L

270.09 €

1 5 Arbeitstage 601985,48587219752213-K-TVH-C3|22213-E1-KF..WB-L1202213-K-TVH-C3; H313; 1xFE120/2; 2x8X6,5X230|22213-E1-K; H313; 1xFE120/2; 2x8X6,5X23024190F513-WB-L

196.74 €

1 5 Arbeitstage 501704,276190651211-K-TVH-C3|20211-K-TVP-C3F..B-L1001211-K-TVH-C3; H211; 1xFE100/2; 2x8X6,5X200|20211-K-TVP-C3; H211; 1xFE100/2; 2x8X6,5X20023170F511-B-L

250.95 €

1 5 Arbeitstage 601985,31179219751213-K-TVH-C3|20213-K-TVP-C3F..B-L1201213-K-TVH-C3; H213; 1xFE120/2; 2x8X6,5X230|20213-K-TVP-C3; H213; 1xFE120/2; 2x8X6,5X23024190F513-B-L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032 Bau Quadratische Flansch
Anzahl der Befestigungslöcher 3 Zolltarifgewichtseinheit kg Lochform verjüngt
A1(mm) 16 Gerätematerial (Details) Gusseisen Modell dreieckig
Schraubengröße für Befestigungsloch G. M12 Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE Form durchgehende Welle

Technischer Support