SKF Endabdeckung für Stehlagereinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASNH 216
ASNH 218
ASNH 506-605
ASNH 507-606
ASNH 508-607
ASNH 509
ASNH 510-608
ASNH 511-609
ASNH 512-610
ASNH 513-611
ASNH 515-612
ASNH 516-613
ASNH 517
ASNH 518-615
ASNH 519-616
ASNH 520-617
ASNH 522-619
ASNH 524-620
ASNH 526
ASNH 528
ASNH 532
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)

10.66 €

1 5 Arbeitstage 0.029

12.03 €

1 5 Arbeitstage 0.039

5.23 €

1 5 Arbeitstage 0.005

5.42 €

1 5 Arbeitstage 0.01

6.05 €

1 5 Arbeitstage 0.008

6.29 €

1 5 Arbeitstage 0.009

6.37 €

1 5 Arbeitstage 0.01

6.38 €

1 5 Arbeitstage 0.013

6.91 €

1 5 Arbeitstage 0.014

6.78 €

1 5 Arbeitstage 0.018

8.38 €

1 5 Arbeitstage 0.022

8.75 €

1 5 Arbeitstage 0.022

9.46 €

1 5 Arbeitstage 0.024

8.97 €

1 5 Arbeitstage 0.026

12.74 €

1 5 Arbeitstage 0.035

13.42 €

1 5 Arbeitstage 0.006

15.78 €

1 5 Arbeitstage 0.017

19.75 €

1 5 Arbeitstage 0.1

22.62 €

1 5 Arbeitstage 0.032

28.58 €

1 5 Arbeitstage 0.113

38.97 €

1 5 Arbeitstage 0.145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Toleranzklasse der Welle n / A Maximale Umfangsgeschwindigkeit m/s n / A Anzahl Waren 84839020
Bau Endabdeckung des Geräts Verwendung mit geringer Reibung n / A Verwendung mit vertikaler Welle gut geeignet
Mit Wasser gut geeignet Gewichtseinheit kg Bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden gut geeignet
Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +110 Verwendung mit Splittern, Spänen und scharfen Gegenständen gut geeignet Maximale Neigung(°) n / A
Verwendung mit axialer Verschiebung n / A Verwendung mit groben Partikeln gut geeignet Wellenrauheit ra(µm) n / A
Modellreihen ASNH.. Inhaltsverzeichnis 1 Stück Während der Wartung verwenden gut geeignet
Mit Staub verwenden gut geeignet Technisches Material Kunststoff Gewicht pro 1
Verwendung mit feinen Partikeln gut geeignet Herkunftsland DE

Technischer Support