Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50009405
Steigung | 8 | Anzahl der Glieder | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 1 | Einzelkomponenten | A, B, E | Design | Bushed Rolle |
Lagerfläche f(cm²) | 0.25 | Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 73151190 | Norm | Funktioniert Standard | Breite über innerem Glied b2(mm) | 7.9 |
Durchmesser des Stiftes d2(mm) | 3.15 | Innenbreite b1(mm) | 4.76 | Typ | G 53 HZ |
Durchmesser der Rolle d1(mm) | 5 | Stiftlänge a1(mm) | 11.7 | IWIS Zugfestigkeit(kN) | 8.5 |
Kennzeichnung | Einsatzgehärteter Stahl, wärmebehandelter Stahl | Link Höhe g(mm) | 7.6 | Herkunftsland | DE |
Kennzeichnung | 50009405 | Wartung erforderlich | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Simplex-Rollenketten / 50009405 / Stahl / europäischer Typ, die Teilenummer ist 50009405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50009405.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften