Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0190388360000
Teilenummer
|
---|
0190388360000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Begrenzung der Öl in U / min | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Bore - Code | r1 (min.) (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 110 | 48 | 45500 | 133000 | 1493 | 97 | 7.000 | 5.300 | 1,1 | 12,1 | 14 | 0,3 | 234414-M-SP |
Loading...
Lastrichtung | Axial | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Artikelausführung | Axiales Schrägkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Eingriffswinkel alpha°(°) | 60 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Anzahl der Rillen | 0 |
Cage Kennzeichnung | Käfig aus massivem Messing , kugelgeführt | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | 2344.. |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Messing |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 2344 / zweireihig / CN / eingeengte Toleranzen / Messingkäfig, die Teilenummer ist 0190388360000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0190388360000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Begrenzung der Öl in U / min
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Bore - Code
r1 (min.)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0190387710000 |
0190388950000 |
0190389170000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Begrenzung der Öl in U / min | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Bore - Code | r1 (min.) (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 75 | 38 | 25000 | 67000 | 0,584 | 65 | 10.000 | 7.500 | 1 | 6 | 09 | 0,15 | 234409-M-SP | ||
984.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 140 | 60 | 66000 | 213000 | 2914 | 123 | 5.300 | 4.000 | 1,5 | 17,7 | 18 | 0,3 | 234418-M-SP | ||
1,093.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 150 | 60 | 68000 | 229000 | 3165 | 133 | 5.000 | 3.800 | 1,5 | 18,1 | 20 | 0,3 | 234420-M-SP |