SKF Y-square Flansch mit Flansch, Gusseisen, Madenschraube zur Festlegung und Flingers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYC 25 TF
FYC 30 TF
FYC 35 TF
FYC 40 TF
FYC 45 TF
FYC 50 TF
FYC 55 TF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
T1
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

42.51 €

1 5 Arbeitstage -78000.94290FYC 50519.8271157YAR 205-2F34.11269029.870

49.37 €

1 12 Arbeitstage -120001.235100FYC 50622.2311258YAR 206-2F38.112810032.280

57.78 €

1 5 Arbeitstage 25500-1.552110FYC 50725.433.51359YAR 207-2F42.914811036.490

67.31 €

1 5 Arbeitstage 30700190001.887120FYC 50830.235.51459YAR 208-2F49.2141012041.2100

79.82 €

1 5 Arbeitstage 33200216002.621132FYC 50930.237.516014YAR 209-2F49.2161213240.2105

81.49 €

1 5 Arbeitstage 35100-2.925138FYC 51032.639.516514YAR 210-2F51.6161213842.6110

107.45 €

1 5 Arbeitstage 43600-4.018150FYC 51133.44318515YAR 211-2F55.6191215046.4125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 4 Gewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Modell runden Modellreihen FYC..TF
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support