SKF Y-Tech Zweiloch-square Flansch, Kunststoff, oval, Modell FYTBK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FYTBK 504

Teilenummer
FYTBK 504
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Kunststoff Anzahl Waren 84839020
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewicht(kg) 0.083 Höhe H(mm) 112
Gewichtseinheit kg Mittellochabstand J.(mm) 90 Breite A(mm) 29.5
Länge L(mm) 60.5 A1(mm) 15 Modell Oval
Modellreihen FYTBK.. Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 12.3 Nachschmierung möglich ja / nein Nein
Gewicht pro 1 Herkunftsland DE Durchmesser der Welle maximal(mm) 20
Z(mm) 50.8 Durchmesser der Welle min.(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-Tech Zweiloch-square Flansch, Kunststoff, oval, Modell FYTBK, die Teilenummer ist FYTBK 504.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYTBK 504.

Technischer Support