Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SYF 20 FM
Teilenummer
|
---|
SYF 20 FM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | B1 (mm) | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12700 | 6550 | 0.451 | 64.5 | 50.8 | SYF 504 | 23.5 | 12.7 | 32 | 65 | 21 | 33.3 | YET 204 | 31 | M8 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Gewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Modell | zylindrisch | Modellreihen | SYF..FM |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-Lagerböcke mit kurzer Basis, Gusseisen, Exzenterringbefestigung Fixieren und Standarddichtung, die Teilenummer ist SYF 20 FM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYF 20 FM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
B1(mm)
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SYF 25 FM |
SYF 30 FM |
SYF 40 FM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | B1 (mm) | Faden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 0.559 | 70 | 50.8 | SYF 505 | 23.5 | 14 | 36 | 70 | 22 | 36.5 | YET 205 | 31 | M10 | ||
54.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 1.012 | 82 | 76.2 | SYF 506 | 26.7 | 19.5 | 40 | 98 | 25 | 42.9 | YET 206 | 35.7 | M10 | ||
70.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30700 | 19000 | 1.679 | 99 | 88.9 | SYF 508 | 32.7 | 30.7 | 48 | 116 | 30 | 49.2 | YET 208 | 43.7 | M12 |