• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SKF Zweiloch-square Flansch, Stahl, oval, Modell PFT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFT 40
PFT 47
PFT 52
PFT 62
PFT 72
PFT 80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
S
(mm)
Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Z
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

4.37 €

1 5 Arbeitstage 0.07481635977.12174917

4.92 €

1 5 Arbeitstage 0.0929171.46788.72205519.05

5.08 €

1 5 Arbeitstage 0.1059576.27198.7225.46025

6.37 €

1 5 Arbeitstage 0.1711290.5849.5112.5307130

8.09 €

1 5 Arbeitstage 0.1921221009410112.5358131.75

10.74 €

1 5 Arbeitstage 0.351481191041013.53.5409138.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg Modell Oval
Modellreihen PFT.. Nachschmierung möglich ja / nein Nein Gewicht pro 1
Herkunftsland DE

Technischer Support