Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FYTB 509 M
Teilenummer
|
---|
FYTB 509 M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Modellreihen | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Nachschmierung möglich ja / nein | geeignete Lager | Durchmesser der Welle maximal (mm) | Z (mm) | Durchmesser der Welle min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.144 | 178.5 | 148.5 | 39 | 111 | 14 | FYTB..M | 16 | Ja | - | 45 | 98.4 | 44.45 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Gewichtseinheit | kg | Modell | Oval |
Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, oval, Modell FYTB / FYTJ, die Teilenummer ist FYTB 509 M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYTB 509 M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
geeignete Lager
Ausführung
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Modellreihen
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Nachschmierung möglich ja / nein
Durchmesser der Welle maximal(mm)
Z(mm)
Durchmesser der Welle min.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FYTB 505 M |
FYTB 506 M |
FYTB 507 M |
FYTB 508 M |
FYTB 510 M |
FYTJ 506 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Modellreihen | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Nachschmierung möglich ja / nein | geeignete Lager | Durchmesser der Welle maximal (mm) | Z (mm) | Durchmesser der Welle min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.393 | 124 | 99 | 30 | 70 | 12 | FYTB..M | 11.5 | Ja | - | 25.4 | 63.5 | 25 | ||
16.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.544 | 141.5 | 116.5 | 32.5 | 83 | 13 | FYTB..M | 11.5 | Ja | - | 30 | 76.2 | 30 | ||
17.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.735 | 156 | 130 | 34.5 | 96 | 13 | FYTB..M | 14 | Ja | - | 35 | 88.9 | 31.75 | ||
19.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.944 | 171.5 | 143.5 | 38.5 | 102 | 14 | FYTB..M | 14 | Ja | - | 40 | 88.9 | 38.1 | ||
28.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.326 | 189 | 157 | 43 | 116 | 15 | FYTB..M | 18 | Ja | - | 50 | 101.6 | 50 | ||
18.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.594 | 148 | 117 | 30.5 | 80 | 13.5 | FYTJ.. | 16 | Nein | - | 30 | 76.2 | 30 |