Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FYJ 55 KF
Teilenummer
|
---|
FYJ 55 KF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43600 | - | 3.058 | 130 | FYJ 511 | 43 | 162 | 17 | YSA 211-2FK | 19 | 59 | 57.5 | 150.8 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Hülse separat aufsteckbar | Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Gewichtseinheit | kg |
Lochform | verjüngt | Modell | Platz | Modellreihen | FYJ..KF |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-square Flansch mit quadratischem Flansch, Gusseisen, Hülse separat aufsteckbar Fixieren und Flingers, die Teilenummer ist FYJ 55 KF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYJ 55 KF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
B1(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FYJ 45 KF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 33200 | 21600 | 1.944 | 105 | FYJ 509 | 38 | 137 | 16 | YSA 209-2FK | 16 | 50 | 50 | 119.1 |