Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FYK 508
Teilenummer
|
---|
FYK 508 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Durchmesser der Welle maximal (mm) | Z (mm) | Durchmesser der Welle min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.301 | 101.5 | 39 | 130 | 17 | 14.8 | 40 | 115.9 | 40 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Kunststoff | Anzahl Waren | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Gewichtseinheit | kg | Modell | Platz |
Modellreihen | FYK.. | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein | Gewicht pro | 1 |
Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-Tech - Vierloch-square Flansch, Kunststoff, quadratisch, Modell FYK, die Teilenummer ist FYK 508.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYK 508.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Durchmesser der Welle maximal(mm)
Z(mm)
Durchmesser der Welle min.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FYK 505 |
FYK 506 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Durchmesser der Welle maximal (mm) | Z (mm) | Durchmesser der Welle min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.14 | 70 | 31 | 95 | 15 | 12.3 | 25 | 74.6 | 25 | ||
13.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.185 | 82.5 | 33 | 108 | 15.3 | 12.3 | 30 | 93.7 | 30 |