SKF Vierloch-square Flansch, Gusseisen, quadratisch, durchgehende Welle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FNL 515 B
FNL 516 B
FNL 517 B
FNL 518 B
FNL 520 B
FNL 522 B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Lager, Festring, Form Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba
(mm)
Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz bb
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
geeignete Lager Schraubengröße für Befestigungsloch G. Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)
D1
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 1019010419025951215 K; H 215; 2xFRB 8/130; TFL 515|2215 EKTN9; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|22215 EK; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|C 2215 K; H 315 E; 1xFRB 10/130; TFL 51530241521215 K|2215 EKTN9|22215 EK|C 2215 KM166565168

-

1 5 Arbeitstage 10.119611019625981216 K; H 216; 2xFRB 8,5/140; TFL 516|2216 EKTN9; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|22216 EK; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|C 2216 K; H 316 E; 1xFRB 10/140; TFL 51631271521216 K|2216 EKTN9|22216 EK|C 2216 KM167070175

-

1 5 Arbeitstage 12.656210115210251051217 K; H 217; 2xFRB 9/150; TFL 517|2217 K; H 317; 1xFRB 10/150; TFL 517|22217 EK; H 317; 1xFRB 10/150; TFL 517|C 2217 K; H 317 E; 1xFRB 10/150; TFL 51731271701217 K|2217 K|22217 EK|C 2217 KM167575188

-

1 5 Arbeitstage 12.039210118210251051218 K; H 218; 2xFRB 10/160; TFL 518|2218 K; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|22218 EK; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|C 2218 K; H 318 E; 1xFRB 10/160; TFL 51830281701218 K|2218 K|22218 EK|C 2218 KM168080196

-

1 5 Arbeitstage 19.13250127250301251220 K; H 220; 1xFRB 10/180, FRB 12/180; TFL 520|2220 KM; H 320; 1xFRB 10/180; TFL 520|22220 EK; H 320; 1xFRB 10/180; TFL 520|C 2220 K; H 320 E; 1xFRB 10/180; TFL 52030311981220 K|2220 KM|22220 EK|C 2220 KM209090224

-

1 5 Arbeitstage 23.5270137270301351222 K; H 222; 2xFRB 12,5/200; TFL 522|2222 KM; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 52230332191222 K|2222 KMM20100100244

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 4 Gewichtseinheit kg Lochform verjüngt
Modell Platz Modellreihen FNL..B Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Gewicht pro 1 Herkunftsland DE Form durchgehende Welle

Technischer Support