SKF Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, oval, Modell FYTF (FYTF 504)

SKF Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, oval, Modell FYTF FYTF 504

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FYTF 504

Marke: SKF

Preis: 15.29

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 0.241 kg

Höhe H: 90.5 mm

Mittellochabstand J.: 71.4 mm

Breite A: 17 mm

Länge L: 66.5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FYTF 504

Teilenummer
FYTF 504
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Z
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

15.29 €

1 5 Arbeitstage 0.24190.571.41766.59.5205020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84839020
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg Modell Oval
Modellreihen FYTF.. Nachschmierung möglich ja / nein Nein Gewicht pro 1
Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, oval, Modell FYTF, die Teilenummer ist FYTF 504.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYTF 504.

Produktvarianten

Teilenummer
FYTF 505
FYTF 506
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Z
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

18.49 €

1 5 Arbeitstage 0.2739776.218.5719.5255625

20.63 €

1 5 Arbeitstage 0.428112.590.520.58410.5306630

Technischer Support