SKF Y-square Flansch mit Flansch, Gusseisen, Exzenterringbefestigung Fixieren und Standarddichtung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYTB 17 FM
FYTB 20 FM
FYTB 25 FM
FYTB 30 FM
FYTB 35 FM
FYTB 40 FM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code Schutzkappe B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
B1
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

30.15 €

1 5 Arbeitstage 960048000.33298.576.5FYTB 503 M22.1265711YET 203--11.528.639.650.8

30.94 €

1 5 Arbeitstage 12700-0.43611290FYTB 504 M23.529.560.511YET 204--11.5314350.8

34.75 €

1 5 Arbeitstage -78000.58612499FYTB 505 M23.5307012YET 205ECY 205-11.53142.563.5

41.58 €

1 5 Arbeitstage -112000.868141.5116.5FYTB 506 M26.732.58313YET 206ECY 206-11.535.746.776.2

48.58 €

1 5 Arbeitstage 25500-1.197156130FYTB 507 M29.434.59613YET 207ECY 207-1438.950.488.9

56.68 €

1 5 Arbeitstage 30700190001.574171.5143.5FYTB 508 M32.738.510214YET 208ECY 20843.714-57.288.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Modell Oval Modellreihen FYTB..FM
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support