Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FYTB 45 TF
Teilenummer
|
---|
FYTB 45 TF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | B (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 33200 | 21600 | 1.774 | 178.5 | 148.5 | FYTB 509 M | 30.2 | 39 | 111 | 14 | YAR 209-2F | FYTB..TF | ECY 209 | 49.2 | 16 | 54.2 | 98.4 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Gewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Modell | Oval | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-square Flansch mit ovalem Flansch, Gusseisen, Madenschraube zur Festlegung und Flingers, die Teilenummer ist FYTB 45 TF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYTB 45 TF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Modellreihen
Schutzkappe
B(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FYTB 20 TF |
FYTB 25 TF |
FYTB 30 TF |
FYTB 50 TF |
FYTJ 25 TF |
FYTJ 30 TF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | B (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12700 | - | 0.428 | 112 | 90 | FYTB 504 M | 18.3 | 29.5 | 60.5 | 11 | YAR 204-2F | FYTB..TF | ECY 204 | 31 | 11.5 | 37.3 | 50.8 | ||
33.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 0.584 | 124 | 99 | FYTB 505 M | 19.8 | 30 | 70 | 12 | YAR 205-2F | FYTB..TF | ECY 205 | 34.1 | 11.5 | 38.8 | 63.5 | ||
39.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 0.852 | 141.5 | 116.5 | FYTB 506 M | 22.2 | 32.5 | 83 | 13 | YAR 206-2F | FYTB..TF | ECY 206 | 38.1 | 11.5 | 42.2 | 76.2 | ||
70.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35100 | - | 2.064 | 189 | 157 | FYTB 510 M | 32.6 | 43 | 116 | 15 | YAR 210-2F | FYTB..TF | ECY 210 | 51.6 | 18 | 60.6 | 101.6 | ||
33.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 0.616 | 130 | 99 | FYTJ 505 | 19.8 | 27 | 68 | 14 | YAR 205-2F | FYTJ..TF | - | 34.1 | 16 | 35.8 | 63.5 | ||
39.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 0.882 | 148 | 117 | FYTJ 506 | 22.2 | 30.5 | 80 | 13.5 | YAR 206-2F | FYTJ..TF | - | 38.1 | 16 | 40.2 | 76.2 |