SKF Y-square Flansch mit quadratischem Flansch, Gusseisen, Madenschraube zur Festlegung und Flingers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FY 12 TF
FY 15 TF
FY 20 TF
FY 25 TF
FY 30 TF
FY 35 TF
FY 40 TF
FY 45 TF
FY 50 TF
FY 55 TF
FY 60 TF
FY 65 TF
FYJ 20 TF
FYJ 35 TF
FYJ 40 TF
FYJ 45 TF
FYJ 50 TF
FYJ 60 TF
FYJ 70 TF
FYJ 75 TF
FYJ 80 TF
FYJ 90 TF
FYJ 100 TF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gewicht
(kg)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code Modellreihen Schutzkappe B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 956047500.454FY 503 M15.9267611YAR 203/12-2FFY..TF-27.411.532.955.6

-

1 5 Arbeitstage 960048000.38354FY 503 M15.9267611YAR 203/15-2FFY..TF-27.411.532.955.6

-

1 15 Arbeitstage 12700-0.5463.5FY 504 M18.329.58611YAR 204-2FFY..TFECY 2043111.537.368.3

-

1 5 Arbeitstage -78000.72470FY 505 M19.8309512YAR 205-2FFY..TFECY 20534.111.538.874.6

-

1 5 Arbeitstage -112001.03982.5FY 506 M22.232.510813YAR 206-2FFY..TFECY 20638.111.542.293.7

-

1 15 Arbeitstage 25500-1.3392FY 507 M25.434.511813YAR 207-2FFY..TFECY 20742.91446.4106.4

-

1 5 Arbeitstage 30700190001.813101.5FY 508 M30.238.513014YAR 208-2FFY..TFECY 20849.21454.2115.9

-

1 5 Arbeitstage 33200216002105FY 509 M30.23913714YAR 209-2FFY..TFECY 20949.21654.2119.1

-

1 5 Arbeitstage 35100-2.252111FY 510 M32.64314315YAR 210-2FFY..TFECY 21051.61860.6125.4

-

1 5 Arbeitstage 43600-3.36130FY 511 M33.447.516216YAR 211-2FFY..TFECY 21155.61864.4150.8

-

1 5 Arbeitstage 52700-3.979143FY 512 M39.75217517YAR 212-2FFY..TFECY 21265.11873.7161.9

-

1 5 Arbeitstage 57200400004.714149.5FY 513 M42.952.518717YAR 213-2FFY..TFECY 21368.31876.9161.9

-

1 5 Arbeitstage 12700-0.51564FYJ 50418.325.58611YAR 204-2FFYJ..TF-311233.368.3

-

1 5 Arbeitstage 25500-1.34192FYJ 50725.43411813YAR 207-2FFYJ..TF-42.91444.4106.4

-

1 5 Arbeitstage 30700190001.766102FYJ 50830.23613014YAR 208-2FFYJ..TF-49.21651.2115.9

-

1 5 Arbeitstage 33200216002.074105FYJ 50930.23813716YAR 209-2FFYJ..TF-49.21651.2119.1

-

1 5 Arbeitstage 35100-2.467111FYJ 51032.64014315YAR 210-2FFYJ..TF-51.61654.6125.4

-

1 5 Arbeitstage 52700-4.05143FYJ 51239.74817518YAR 212-2FFYJ..TF-65.11968.7161.9

-

1 5 Arbeitstage 62400450005.438152FYJ 51439.750.519321.3YAR 214-2FFYJ..TF-69.91970.7161.9

-

1 5 Arbeitstage 66300490006.403159FYJ 51546.353.520022.1YAR 215-2FFYJ..TF-73.31980.3179.4

-

1 5 Arbeitstage 72800530006.658165FYJ 51647.654.520822YAR 216-2FFYJ..TF-77.82381.6179.4

-

1 5 Arbeitstage 956007200010.84187FYJ 5185463.523523.4YAR 218-2FFYJ..TF-892394193.7

-

1 5 Arbeitstage 1240009300014.72210FYJ 52063.47026525YAR 220-2FFYJ..TF-98.427107.4215.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 4 Gewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Modell Platz Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support