Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 22 - 53 mm | 3 - 50 mm | 6 - 22 mm | 34 - 53 mm | 14 - 38 mm | 42 - 68 mm
Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 6 oder 42. Ihre Länge liegt zwischen 22 und 53 mm, zwischen 3 und 50 mm, zwischen 6 und 22 mm, zwischen 34 und 53 mm, zwischen 14 und 38 mm oder zwischen 42 und 68 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | L6 | Anzahl | S3 | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 315 | 0.066 | 6 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 7 | 34 | 14 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 42 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | ||
14.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 500 | 0.064 | 6 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 7 | 34 | 14 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 42 | 73079910 | 14 | Stahl | ||
52.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 200 | 0.068 | 6 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 7 | 34 | 14 | 4 | Messing | L | 42 | 74122000 | 14 | Messing | ||
54.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 315 | 0.042 | 6 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 7 | 34 | 14 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 42 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | ||
9.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 500 | 0.038 | 6 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 7 | 34 | 14 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 42 | 73079910 | 14 | Stahl | ||
297.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 27 | 630 | 0.118 | 6 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 12 | 36 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 44 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
130.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 27 | 630 | 0.071 | 6 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 12 | 36 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 44 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
13.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 27 | 800 | 0.069 | 6 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 12 | 36 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 44 | 73079910 | 17 | Stahl | ||
130.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 315 | 0.074 | 6 | 27 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 7 | 34 | 14 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 42 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | ||
23.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 22 | 500 | 0.061 | 6 | 27 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 7 | 34 | 14 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 42 | 73079910 | 14 | Stahl | ||
156.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 27 | 630 | 0.106 | 6 | 29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 12 | 36 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 44 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
85.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 23 | 315 | 0.09 | 8 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 8 | 34 | 15 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 42 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
70.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 23 | 200 | 0.093 | 8 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 8 | 34 | 15 | 6 | Messing | L | 42 | 74122000 | 17 | Messing | ||
59.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 23 | 315 | 0.056 | 8 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 8 | 34 | 15 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 42 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
9.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 23 | 500 | 0.05 | 8 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 8 | 34 | 15 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 42 | 73079910 | 17 | Stahl | ||
108.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 28 | 630 | 0.145 | 8 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 13 | 36 | 20 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 44 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
21.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 28 | 800 | 0.132 | 8 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 13 | 36 | 20 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 44 | 73079910 | 19 | Stahl | ||
91.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 28 | 630 | 0.094 | 8 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 13 | 36 | 20 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 44 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
15.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 28 | 800 | 0.087 | 8 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 13 | 36 | 20 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 44 | 73079910 | 19 | Stahl | ||
135.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 23 | 315 | 0.097 | 8 | 27 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 8 | 34 | 15 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 42 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
176.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 28 | 630 | 0.145 | 8 | 29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 13 | 36 | 20 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 44 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
31.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 28 | 800 | 0.134 | 8 | 29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 13 | 36 | 20 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 44 | 73079910 | 19 | Stahl | ||
87.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 25 | 200 | 0.119 | 10 | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 10 | 35 | 17 | 8 | Messing | L | 43 | 74122000 | 19 | Messing | ||
76.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 25 | 315 | 0.072 | 10 | 28 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 10 | 35 | 17 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 43 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
12.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 25 | 500 | 0.067 | 10 | 28 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 10 | 35 | 17 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 43 | 73079910 | 19 | Stahl | ||
113.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 31 | 630 | 0.118 | 10 | 29.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 14.5 | 37 | 22 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 46 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
17.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 31 | 800 | 0.113 | 10 | 29.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 14.5 | 37 | 22 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 46 | 73079910 | 22 | Stahl | ||
174.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 25 | 315 | 0.133 | 10 | 28 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 10 | 35 | 17 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 43 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
178.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 31 | 630 | 0.186 | 10 | 29.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 14.5 | 37 | 22 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 46 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
105.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 25 | 200 | 0.148 | 12 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 10 | 36 | 17 | 10 | Messing | L | 44 | 74122000 | 22 | Messing | ||
78.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 25 | 315 | 0.084 | 12 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 10 | 36 | 17 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 44 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
14.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 25 | 400 | 0.078 | 12 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 10 | 36 | 17 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 44 | 73079910 | 22 | Stahl | ||
137.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 31 | 630 | 0.228 | 12 | 30.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 14.5 | 38 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 47 | 73072910 | 24 | Rostfreier Stahl | ||
90.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 31 | 630 | 0.148 | 12 | 30.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 14.5 | 38 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 47 | 73072910 | 24 | Rostfreier Stahl | ||
24.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 31 | 630 | 0.141 | 12 | 30.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 14.5 | 38 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 47 | 73079910 | 24 | Stahl | ||
189.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 25 | 315 | 0.16 | 12 | 29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 10 | 36 | 17 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 44 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
204.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 31 | 630 | 0.226 | 12 | 30.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 14.5 | 38 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 47 | 73072910 | 24 | Rostfreier Stahl | ||
195.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 35 | 630 | 0.294 | 14 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 30 | 17 | 40 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 50 | 73072910 | 27 | Rostfreier Stahl | ||
130.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 35 | 630 | 0.195 | 14 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 30 | 17 | 40 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 50 | 73072910 | 27 | Rostfreier Stahl | ||
43.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 35 | 630 | 0.18 | 14 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 30 | 17 | 40 | 25 | 10 | Cr (VI) - frei | S | 50 | 73079910 | 27 | Stahl | ||
303.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 35 | 630 | 0.305 | 14 | 32 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 30 | 17 | 40 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 50 | 73072910 | 27 | Rostfreier Stahl | ||
113.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 27 | 200 | 0.234 | 15 | 31 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 12 | 38 | 19 | 12 | Messing | L | 46 | 74122000 | 27 | Messing | ||
101.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 27 | 315 | 0.143 | 15 | 31 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 12 | 38 | 19 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 46 | 73072910 | 27 | Rostfreier Stahl | ||
22.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 27 | 400 | 0.128 | 15 | 31 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 12 | 38 | 19 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 46 | 73079910 | 27 | Stahl | ||
266.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 27 | 315 | 0.225 | 15 | 31 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 12 | 38 | 19 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 46 | 73072910 | 27 | Rostfreier Stahl | ||
250.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 35 | 400 | 0.369 | 16 | 31.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 16.5 | 40 | 25 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 50 | 73072910 | 30 | Rostfreier Stahl | ||
167.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 35 | 400 | 0.22 | 16 | 31.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 16.5 | 40 | 25 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 50 | 73072910 | 30 | Rostfreier Stahl | ||
36.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 35 | 630 | 0.201 | 16 | 31.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 16.5 | 40 | 25 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 50 | 73079910 | 30 | Stahl | ||
357.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 35 | 400 | 0.373 | 16 | 31.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 16.5 | 40 | 25 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 50 | 73072910 | 30 | Rostfreier Stahl | ||
252.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 30 | 315 | 0.36 | 18 | 32.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 13.5 | 40 | 21 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 49 | 73072910 | 32 | Rostfreier Stahl | ||
297.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 30 | 200 | 0.355 | 18 | 32.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 13.5 | 40 | 21 | 15 | Messing | L | 49 | 74122000 | 32 | Messing | ||
153.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 30 | 315 | 0.214 | 18 | 32.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 13.5 | 40 | 21 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 49 | 73072910 | 32 | Rostfreier Stahl | ||
36.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 30 | 400 | 0.208 | 18 | 32.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 13.5 | 40 | 21 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 49 | 73079910 | 32 | Stahl | ||
325.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 30 | 315 | 0.36 | 18 | 32.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 13.5 | 40 | 21 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 49 | 73072910 | 32 | Rostfreier Stahl | ||
421.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 39 | 400 | 0.6 | 20 | 33.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 17.5 | 44 | 28 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 55 | 73072910 | 36 | Rostfreier Stahl | ||
290.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 39 | 400 | 0.38 | 20 | 33.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 17.5 | 44 | 28 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 55 | 73072910 | 36 | Rostfreier Stahl | ||
57.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 39 | 420 | 0.342 | 20 | 33.5 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 17.5 | 44 | 28 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 55 | 73079910 | 36 | Stahl | ||
468.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 39 | 400 | 0.606 | 20 | 33.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 17.5 | 44 | 28 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 55 | 73072910 | 36 | Rostfreier Stahl | ||
316.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 33 | 160 | 0.46 | 22 | 34.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 16.5 | 42 | 24 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 51 | 73072910 | 36 | Rostfreier Stahl | ||
266.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 33 | 100 | 0.48 | 22 | 34.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 16.5 | 42 | 24 | 19 | Messing | L | 51 | 74122000 | 36 | Messing |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | SV | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
L6
Anzahl
S3
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften