Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS12L71
Teilenummer
|
---|
AS12L71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 16 | 315 | 0.058 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 18 | 33 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | AS | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Schweißverbinder AS, die Teilenummer ist AS12L71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS12L71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AS06S71 |
AS06S71X |
AS06ZL71 |
AS12L71X |
AS12LX |
AS12S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 11 | 630 | 0.041 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 19 | 34 | 26 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
100.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 11 | 630 | 0.021 | 6 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 19 | 34 | 26 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 10 | 315 | 0.023 | 6 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 14 | 29 | 21 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
33.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 16 | 315 | 0.028 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 18 | 33 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
8.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 16 | 315 | 0.026 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 18 | 33 | 25 | 10 | Phosphatiert und geschmiert | L | 73079910 | Stahl | PL | ||
17.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 17 | 630 | 0.093 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 24.5 | 41 | 32 | 8 | Phosphatiert und geschmiert | S | 73079910 | Stahl | PL |