Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VKA1/12LCF |
VKA1/15LCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | Form | L1 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.081 | 12 | 22 | A | 51 | M 18 × 1.5 | ||
88.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.086 | 15 | 27 | B | 39 | M 22 × 1.5 |
Loading...
S2(mm) | 12 | PN-Leiste | 315 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile | Auftragskennzeichen | VKA1 | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
Modellreihen | L | Anzahl | 73079980 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
Form
L1
T1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften