Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 315 | 0.062 | 6 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 200 | 0.066 | 6 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
114.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 315 | 0.038 | 6 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
251.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 630 | 0.095 | 6 | 31 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
160.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.09 | 8 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
44.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.088 | 8 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
201.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 200 | 0.095 | 8 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
93.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.047 | 8 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
239.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 630 | 0.125 | 8 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 17 | 29 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
187.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 630 | 0.078 | 8 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 17 | 29 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
189.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.14 | 10 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
51.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.113 | 10 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 19 | 200 | 0.109 | 10 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
136.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.069 | 10 | 30 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
130.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 630 | 0.167 | 10 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 31 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
110.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 630 | 0.108 | 10 | 34 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 17.5 | 31 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
189.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.101 | 12 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 30.5 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
53.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.153 | 12 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 30.5 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
210.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 200 | 0.146 | 12 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 30.5 | 24 | 10 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
116.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.079 | 12 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 17 | 30.5 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
195.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.21 | 12 | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 33 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
69.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.218 | 12 | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 33 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
146.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.138 | 12 | 38 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 21.5 | 33 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
57.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.14 | 12 | 38 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 21.5 | 33 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
331.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 400 | 0.292 | 14 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 22 | 35 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
284.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.254 | 15 | 36 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 27 | 200 | 0.248 | 15 | 36 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
203.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.148 | 15 | 36 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
58.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.146 | 15 | 36 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
332.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.377 | 16 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 37.5 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
102.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.409 | 16 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 37.5 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
379.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.255 | 16 | 43 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 24.5 | 37.5 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
392.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.36 | 18 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
98.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.367 | 18 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 200 | 0.378 | 18 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
298.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.214 | 18 | 40 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
341.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 400 | 0.369 | 20 | 48 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 26.5 | 44.5 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
374.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.462 | 22 | 44 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 38.5 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
157.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.476 | 22 | 44 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 38.5 | 35 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
303.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.3 | 22 | 44 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 27.5 | 38.5 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
125.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.297 | 22 | 44 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 27.5 | 38.5 | 35 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
807.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 400 | 1.103 | 25 | 54 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30 | 50.5 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
451.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 400 | 0.706 | 25 | 54 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 36 | 30 | 50.5 | 42 | 20 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
189.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 400 | 0.68 | 25 | 54 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 36 | 30 | 50.5 | 42 | 20 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
611.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 160 | 0.65 | 28 | 47 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30.5 | 43.5 | 38 | 24 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
236.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 160 | 0.632 | 28 | 47 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30.5 | 43.5 | 38 | 24 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
441.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 160 | 0.444 | 28 | 47 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 36 | 30.5 | 43.5 | 38 | 24 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
181.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 160 | 0.441 | 28 | 47 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 36 | 30.5 | 43.5 | 38 | 24 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
762.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 400 | 1.44 | 30 | 62 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 35.5 | 56.5 | 49 | 25 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
587.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 400 | 0.882 | 30 | 62 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 35.5 | 56.5 | 49 | 25 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
610.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 160 | 0.647 | 35 | 56 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 34.5 | 54.5 | 45 | 30 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
1,938.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 160 | 0.966 | 42 | 63 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 50 | 40 | 60 | 51 | 36 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | EVT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften