Dichtringe / KDS48X, KDS

Dichtringe / KDS48X, KDS

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 9.53 mm, / , [Länge] 2.6 mm | 3.5 mm



Mit den Dichtringen von PARKER HANNIFIN werden Leckagen verhindert, indem sie enge und zuverlässige Abdichtungen zwischen Verbindungsstellen von Rohren, Schläuchen und anderen Komponenten in einem Leitungssystem schaffen. Die Dichtringe weisen einen Außendurchmesser von 9.53 mm auf. Ihre Länge liegt zwischen 2.6 mm oder zwischen 3.5 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KDS48X

Teilenummer
KDS48X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.82 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohraußendurchmesser D1 48.4 Zolltarifgewicht(kg) 0.016 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lieferumfang Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Auftragskennzeichen KDS Durchmesser des Gewindes imperial G 1 1/2 A
L2 2.6 L1 3.5 D3 60
D2 55.9 Anzahl 73079910 Durchmesser des Gewindes metrisch M 48 × 2.0
Technisches Material Stahl/ NBR Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für Dichtringe / KDS48X, KDS, die Teilenummer ist KDS48X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KDS48X.

Technischer Support