Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WH16SRKDOMD71
Teilenummer
|
---|
WH16SRKDOMD71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | D6 | S3 | Technisches Material | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.354 | 16 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | 32 | 30 | Rostfreier Stahl | - |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WH-R-KDS | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Hochdruck-Winkel-Schwenkverschraubung WH-R-KDS, die Teilenummer ist WH16SRKDOMD71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WH16SRKDOMD71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D5
S2(mm)
D4
L5
L7
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
L6
Anzahl
D6
S3
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WH06SRKDOMD71 |
WH06SRKDSOMDCF |
WH06ZLRKD71 |
WH16ZSRKD71 |
WH16ZSRKDSCF |
WH18LRKD71 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | D6 | S3 | Technisches Material | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.124 | 6 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 17 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.1 | 6 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 A | 31 | 73079290 | - | 17 | Stahl | 18.9 | ||
344.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.075 | 6 | 8 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | 17 | 14 | Rostfreier Stahl | - | ||
828.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.398 | 16 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | 32 | 30 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.384 | 16 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Cr (VI) - frei | S | G 1/2 A | 40 | 73079290 | - | 30 | Stahl | 26.9 | ||
783.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.417 | 18 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | 32 | 32 | Rostfreier Stahl | - |