Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WH12LRKDOMD71
Teilenummer
|
---|
WH12LRKDOMD71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | D6 | S3 | Technisches Material | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.189 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | 27 | 22 | Rostfreier Stahl | - |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WH-R-KDS | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Hochdruck-Winkel-Schwenkverschraubung WH-R-KDS, die Teilenummer ist WH12LRKDOMD71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WH12LRKDOMD71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D5
S2(mm)
D4
L5
L7
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
L6
Anzahl
D6
S3
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WH06SRKDOMD71 |
WH06SRKDSOMDCF |
WH06ZLRKD71 |
WH12LRKDSOMDCF |
WH12SRKD71 |
WH12SRKDOMD71 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | D6 | S3 | Technisches Material | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.124 | 6 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 17 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.1 | 6 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 A | 31 | 73079290 | - | 17 | Stahl | 18.9 | ||
344.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 315 | 0.075 | 6 | 8 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | 17 | 14 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.165 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 A | 33 | 73079290 | - | 22 | Stahl | 21.9 | ||
582.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.254 | 12 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 24 | Rostfreier Stahl | - | ||
482.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.217 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 24 | Rostfreier Stahl | - |