Konfigurierbar in [Länge] 8 - 22 mm | 22.5 - 60 mm
Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Länge der Rohrverschraubungen liegt zwischen 8 und 22 mm oder zwischen 22.5 und 60 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | T2 | L2 | L3 | Form | L1 | D3 | Oberfläche | D2 | T1 | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.061 | 27 | G 1/4 | 14 | 12 | A | 24 | - | Rostfreier Stahl | 27 | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
208.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.076 | 27 | G 1/8 | 14 | 8 | A | 24 | - | Rostfreier Stahl | 27 | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
135.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.191 | 36 | G 3/4 | 14 | 16 | B | 46 | 12 | Rostfreier Stahl | 27 | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
92.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.102 | 27 | G 3/8 | 14 | 12 | B | 37 | 12 | Rostfreier Stahl | 27 | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
387.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.519 | 55 | G 1 1/4 | 14 | 20 | B | 53 | 1 | Rostfreier Stahl | 27 | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
163.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.239 | 41 | G 1 | 14 | 18 | B | 49 | 12 | Rostfreier Stahl | 27 | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
87.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.125 | 30 | G 1/2 | 12 | 14 | B | 40 | 5 | Rostfreier Stahl | 19 | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
65.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.046 | 19 | G 1/8 | 12 | 8 | B | 29 | 5 | Rostfreier Stahl | 19 | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
228.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.182 | 36 | G 3/4 | 12 | 16 | B | 43 | 5 | Rostfreier Stahl | 19 | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
81.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.071 | 24 | G 3/8 | 12 | 12 | B | 36 | 5 | Rostfreier Stahl | 19 | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
71.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.044 | 19 | G 1/4 | 8 | 12 | B | 31 | 4 | Rostfreier Stahl | 14 | G 1/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
69.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.063 | 24 | G 3/8 | 8 | 12 | B | 32 | 4 | Rostfreier Stahl | 14 | G 1/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
149.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.16 | 41 | G 1/2 | 18 | 14 | A | 29 | - | Rostfreier Stahl | 40 | G 1 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
128.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.209 | 41 | G 1/4 | 18 | 12 | A | 29 | - | Rostfreier Stahl | 40 | G 1 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
160.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.316 | 41 | G 3/4 | 18 | 16 | B | 49 | 2 | Rostfreier Stahl | 40 | G 1 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
195.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.194 | 41 | G 3/8 | 18 | 12 | A | 29 | - | Rostfreier Stahl | 40 | G 1 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
492.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.631 | 60 | G 1 1/2 | 18 | 22 | B | 59 | 2 | Rostfreier Stahl | 40 | G 1 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
411.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.58 | 55 | G 1 1/4 | 18 | 20 | B | 57 | 2 | Rostfreier Stahl | 40 | G 1 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
134.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.168 | 32 | G 1/2 | 16 | 14 | B | 43 | 16 | Rostfreier Stahl | 32 | G 3/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
121.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | 315 | 0.11 | 32 | G 1/4 | 16 | 12 | A | 26 | - | Rostfreier Stahl | 32 | G 3/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
141.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.094 | 32 | G 3/8 | 16 | 12 | A | 26 | - | Rostfreier Stahl | 32 | G 3/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
477.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.562 | 60 | G 1 1/2 | 16 | 22 | B | 57 | 16 | Rostfreier Stahl | 32 | G 3/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
390.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.516 | 55 | G 1 1/4 | 16 | 20 | B | 55 | 16 | Rostfreier Stahl | 32 | G 3/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
193.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.274 | 41 | G 1 | 16 | 18 | B | 51 | 16 | Rostfreier Stahl | 32 | G 3/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
82.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.133 | 30 | G 1/2 | 12 | 14 | B | 41 | 8 | Rostfreier Stahl | 22 | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
81.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.072 | 22 | G 1/4 | 12 | 12 | B | 36 | 8 | Rostfreier Stahl | 22 | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
84.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.043 | 22 | G 1/8 | 12 | 8 | A | 22.5 | - | Rostfreier Stahl | 22 | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
111.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.187 | 36 | G 3/4 | 12 | 16 | B | 44 | 8 | Rostfreier Stahl | 22 | G 3/8 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
272.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.495 | 55 | G 1/2 | 22 | 14 | A | 36 | - | Rostfreier Stahl | 55 | G 1 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
296.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.44 | 55 | G 3/4 | 22 | 16 | A | 36 | - | Rostfreier Stahl | 55 | G 1 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
84.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.542 | 55 | G 1 1/4 | 22 | 20 | B | 58 | 32 | Cr (VI) - frei | 55 | G 1 1/2 A | 73079290 | Stahl | ||
408.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.6 | 55 | G 1 1/4 | 22 | 20 | B | 58 | 32 | Rostfreier Stahl | 55 | G 1 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
242.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.367 | 55 | G 1 | 22 | 18 | A | 36 | - | Rostfreier Stahl | 55 | G 1 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
243.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.325 | 50 | G 1/2 | 20 | 14 | A | 32 | - | Rostfreier Stahl | 50 | G 1 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
240.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.29 | 50 | G 3/4 | 20 | 16 | A | 32 | - | Rostfreier Stahl | 50 | G 1 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
488.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.684 | 60 | G 1 1/2 | 20 | 22 | B | 60 | 25 | Rostfreier Stahl | 50 | G 1 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
264.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.499 | 50 | G 1 | 20 | 18 | B | 52 | 25 | Rostfreier Stahl | 50 | G 1 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Siegel | Auftragskennzeichen | RI-ED |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
S1
T2
L2
L3
Form
L1
D3
Oberfläche
D2
T1
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften