Dichtkantenring / DKI

Dichtkantenring / DKI

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12, / , [Länge] 4.5 - 5 mm



PARKER HANNIFIN stellt Dichtkantringe her, die Leckagen verhindern, indem sie enge und zuverlässige Abdichtungen zwischen Verbindungsstellen von Rohren, Schläuchen und anderen Komponenten in einem Leitungssystem schaffen. Die Dichtkantringe haben einen Außendurchmesser von 6 oder 12. Ihre Länge liegt zwischen 4.5 und 5 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DKI1/2CFX
DKI1/4CFX
DKI1/271X
DKI1/471X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußendurchmesser D1 Zolltarifgewicht
(kg)
Innengewinde L1 Oberfläche D2 Anzahl Technisches Material

6.74 €

1 5 Arbeitstage 120.005G 1/25Cr (VI) - frei18.573079910Stahl

6.51 €

1 5 Arbeitstage 60.002G 1/44.5Cr (VI) - frei11.373079910Stahl

10.37 €

1 5 Arbeitstage 120.005G 1/25Rostfreier Stahl18.573072910Rostfreier Stahl

12.18 €

1 5 Arbeitstage 60.002G 1/44.5Rostfreier Stahl11.373072910Rostfreier Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Lieferumfang Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Auftragskennzeichen DKI
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support