Rohrfitting für Hochdruckleitungen / TH-M / T-Verbinder

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / TH-M / T-Verbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 20, / , [Länge] 30 - 53 mm | 12 - 16 mm | 14.5 - 26.5 mm | 14 - 24 mm | 21.5 - 37 mm | 29 - 48 mm | 3 - 4.5 mm



PARKER HANNIFIN stellt Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 8 oder 20 auf. Sie messen zwischen 30 und 53 mm, zwischen 12 und 16 mm, zwischen 14.5 und 26.5 mm, zwischen 14 und 24 mm, zwischen 21.5 und 37 mm, zwischen 29 und 48 mm oder zwischen 3 und 4.5 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH08LMOMDCF
TH12LMOMDCF
TH18LMOMD71
TH20SM71
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lieferung PN (Balken) S2
(mm)
D4 L5 L7 Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Oberfläche Modellreihen T L6 Anzahl S3 Technisches Material D5

67.23 €

1 5 Arbeitstage Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten2501963030.1048122214.51421.56Cr (VI) - freiLM 12×1.5297307991017Stahl17

82.03 €

1 5 Arbeitstage Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten250247.53630.1911212271816.52510Cr (VI) - freiLM 16×1.5337307991022Stahl21

1,075.75 €

1 5 Arbeitstage Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten2503012454.50.3621814322121.528.515Rostfreier StahlLM 22×1.5377307291032Rostfreier Stahl27

1,359.58 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring1603616533.50.920164126.5243716Rostfreier StahlSM 27×2.0487307291036Rostfreier Stahl32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen TH-M Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support